IB ST 24 INC/2 - Function module
2751975

INTERBUS-ST positioning module, 2 incremental encoder inputs, 8 digital inputs, 8 digital outputs, 24 V DC, 0.5 A, IP20 protection, consisting of: Terminal part with screw connection and module electronics

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб







Сумісна продукція



Переваги

Position detection with incremental encoder
Connection of actuators in 2-conductor technology
Connection of actuators in 2- and 3-conductor technology