IB ST 24 CNT - Function module
2750400

INTERBUS-ST counter module, 4 counter inputs, 24 V or 5 V DC signal level, IP20 protection, consisting of: Terminal part with screw connection and module electronics

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб








Сумісна продукція



Переваги

Connection of actuators in 2-conductor technology
Connection of sensors in 2- or 3-conductor technology
Short-circuit and overload-protected outputs