PLC-OSP- 48DC/110DC/ 3RW
-
Solid-state relay module
2982537
PLC-INTERFACE for railway applications, consisting of basic terminal block with spring-cage connection and integrated miniature solid-state relay, range: 0.7 x UN to 1.25 x UN, temperature range: -25°C to +70°C, 1 N/O contact, input: 48 V DC, output: 12 - 140 V DC/3 A
Докладно про виріб
| Product type | Solid-state relay module |
| Product family | PLC-INTERFACE |
| Application | Railway applications |
| Operating mode | 100% operating factor |
| Insulation characteristics: Air clearances and creepage distances between the power circuits | |
| Insulation | Basic insulation |
| Overvoltage category | III |
| Pollution degree | 2 |
| Data management status | |
| Date of last data management | 01.04.2026 |
| Maximum power dissipation for nominal condition | 0.26 W |
| Test voltage (Input/output) | 2.5 kVrms (Input/output) |
| Air clearances and creepage distances between the power circuits | |
| Rated insulation voltage | 160 V DC |
| Rated surge voltage | 4 kV |
| Nominal input voltage UN | 48 V DC |
| Input voltage range in reference to UN | 0.7 ... 1.25 (t < 1 s = 0.6 ... 1.4 x UN) |
| Input voltage range | 33.6 V DC ... 60 V DC |
| Switching threshold "0" signal in reference to UN | < 0.3 |
| Switching threshold "1" signal in reference to UN | > 0.6 |
| Typical input current at UN | 5.5 mA |
| Typical response time | 40 µs |
| Typical turn-off time | 200 µs |
| Operating voltage display | Yellow LED |
| Protective circuit | Reverse polarity protection; Series polarity protection diode |
| Surge protection | |
| Surge voltage protection | > 150 V |
| Transmission frequency | 300 Hz |
| Contact switching type | 1 N/O contact |
| Design of digital output | electronic |
| Output nominal voltage | 110 V DC |
| Output voltage range | 12 V DC ... 140 V DC (t < 1 s = 1.40 x UN) |
| Limiting continuous current | 3 A (see derating curve) |
| Surge voltage protection | > 150 V |
| Voltage drop at max. limiting continuous current | < 150 mV |
| Output circuit | 2-conductor, floating |
| Protective circuit | Reverse polarity protection; Parallel polarity protection diode |
| Surge protection |
| Input side | |
| Connection method | Spring-cage connection |
| Stripping length | 8 mm |
| Conductor cross-section rigid | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 26 ... 14 |
| Output side | |
| Connection method | Spring-cage connection |
| Stripping length | 8 mm |
| Conductor cross-section rigid | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 26 ... 14 |
| Width | 6.2 mm |
| Height | 80 mm |
| Depth | 86 mm |
| Color | green (RAL 6021) |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP20 |
| Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Air clearances and creepage distances between the power circuits | |
| Standards/regulations | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Assembly note | in rows with zero spacing |
| Mounting position | any |
| Артикул | 2982537 |
| Пакувальна одиниця | 10 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
| Код виробу | DK6223 |
| GTIN | 4046356082594 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 35,78 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 34,16 g |
| Митний тарифний номер | 85364190 |
| Країна походження | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
Примітка. Використання деяких із наведених далі компонентів може обмежити функціональність виробу.
-
-
FBST 500-PLC BU - Continuous plug-in bridge 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Continuous plug-in bridge 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Single plug-in bridge 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Single plug-in bridge 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Single plug-in bridge 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Single plug-in bridge 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rail perforated 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
PLC-ESK GY - Power terminal block 2966508
-
PLC-ATP BK - Separating plate 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Screwdriver 1204517
Переваги
Shock resistance in accordance with DIN 50155 (requirements in accordance with EN 61373)
Temperature range: -25 °C ... +70 °C
Input voltage range of 0.7 - 1.25 x UN