EMG 17-OV-110DC/ 24DC/2 - Solid-state relay module
2946829

Power solid-state relay, with LED and protective circuit in input and output circuits, input: 110 V DC, output: short-circuit-proof, 10 - 30 V DC/max. 2 A

Докладно про виріб







Сумісна продукція