Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

EMG 12-OV- 24DC/240AC/1 - Solid-state relay module
2948827

Power solid-state relay, with LED and protective circuit in input and output circuits, input: 24 V DC, output: 24 - 280 V AC/max. 1 A

Докладно про виріб









Сумісна продукція