Socket, color: gray, standards/specifications: IEC 83, DIN 49440-1
Докладно про виріб
Product type
Socket
For country-specific use in
USA
Status display
Glow lamp or LED with preresistor
Width
45 mm
Height
75 mm
Depth
70.5 mm
Color
gray
Insulating material
PA
Contact material
CuZn38
Ambient conditions
Degree of protection
IP20
Ambient temperature (operation)
-20 °C ... 60 °C
Ambient temperature (storage/transport)
-20 °C ... 60 °C
Standards
Standards/regulations
IEC 83
DIN 49440-1
UL 498
NEMA 5-15
Артикул
2963860
Пакувальна одиниця
1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
1 Шт.
Код виробу
BE7613
GTIN
4017918859138
Маса штуки (з упаковкою)
76,41 g
Маса штуки (без упаковки)
76,41 g
Митний тарифний номер
85366990
Країна походження
GR
EU RoHS
Відповідає вимогам Директиви RoHS
Так
винятки, якщо відомі
6(c), 7(a)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
EU REACH SVHC
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS)