Socket, color: green, standards/specifications: IEC 83, DIN 49440-1
Докладно про виріб
For country-specific use in
F
Status display
no
Width
45 mm
Height
75 mm
Depth
70.5 mm
Color
green
Insulating material
PA
Contact material
CuZn38
Ambient conditions
Degree of protection
IP20
Ambient temperature (operation)
-20 °C ... 60 °C
Ambient temperature (storage/transport)
-20 °C ... 60 °C
Standards
Standards/regulations
IEC 83
DIN 49440-1
Артикул
2963352
Пакувальна одиниця
5 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
1 Шт.
Код виробу
BE7612
GTIN
4017918190712
Маса штуки (з упаковкою)
79,85 g
Маса штуки (без упаковки)
79,85 g
Митний тарифний номер
85366990
Країна походження
GR
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
EU REACH SVHC
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS)
Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні