Варто знати
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
Розетки в шафі керування та сервісні інтерфейси
VS-SI-SD-USA - Socket insert
VS-SI-SD-USA
-
Socket insert
1656521
Ground contact socket, plastic, for USA
Докладно про виріб
Expand all
Collapse all
Технічні характеристики
Product properties
Product type
Socket
Country ID
USA
Electrical properties
Rated voltage (III/3)
125 V
Rated current
15 A
Connection data
Connection method
Spade connection
Material specifications
Material Housing
PA
Flammability rating according to UL 94
V0
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP20
Ambient temperature (operation)
-10 °C ... 60 °C
Mounting
Assembly note
suitable for all mounting frames
Комерційні дані
Артикул
1656521
Пакувальна одиниця
1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
1 Шт.
Код виробу
AF7EBX
GTIN
4046356029896
Маса штуки (з упаковкою)
81,2 g
Маса штуки (без упаковки)
78,4 g
Митний тарифний номер
85366990
Країна походження
HU
Класифікації
ECLASS
ECLASS-15.0
27144021
ECLASS-13.0
27144021
ETIM
ETIM 10.0
EC000450
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Відповідність стандартам
EAC
Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.A*30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
Відповідає вимогам Директиви RoHS
Так
(Винятки відсутні)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
EU REACH SVHC
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS)
Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні
EF3.1 Зміна клімату
CO2e кг
3,862 кг CO2e
Сумісна продукція
Expand all
Collapse all
Аксесуари
VS-SI-BZ
-
Marker labels
1656660
UCT-EM (20X7)
-
Snap-in markers
0801494
UC-EM (20X7)
-
Snap-in markers
0825499
Де можна придбати цей артикул?
Довідка щодо виробів