Варто знати
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
Промисловий ШІ
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
Розетки в шафі керування та сервісні інтерфейси
VS-SI-SD-IT - Socket insert
VS-SI-SD-IT
-
Socket insert
1656550
Socket insert, connection method: Screw connection, Italy
Докладно про виріб
Expand all
Collapse all
Технічні характеристики
Product properties
Product type
Socket
Country ID
Italy
Electrical properties
Rated voltage (III/3)
250 V
Rated current
16 A
Connection data
Connection method
Screw connection
Material specifications
Material Housing
PA
Flammability rating according to UL 94
V0
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP20
Ambient temperature (operation)
-10 °C ... 60 °C
Mounting
Assembly note
suitable for all mounting frames
Комерційні дані
Артикул
1656550
Пакувальна одиниця
1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
1 Шт.
Код виробу
AF7EBX
GTIN
4046356029926
Маса штуки (з упаковкою)
91,4 g
Маса штуки (без упаковки)
88,2 g
Митний тарифний номер
85366990
Країна походження
HU
Класифікації
ECLASS
ECLASS-15.0
27144021
ECLASS-13.0
27144021
ETIM
ETIM 10.0
EC000450
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Відповідність стандартам
EAC
Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.A*30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
Відповідає вимогам Директиви RoHS
Так
(Винятки відсутні)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
EU REACH SVHC
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS)
Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні
EF3.1 Зміна клімату
CO2e кг
6,889 кг CO2e
Сумісна продукція
Expand all
Collapse all
Аксесуари
UCT-EM (20X7)
-
Snap-in markers
0801494
UC-EM (20X7)
-
Snap-in markers
0825499
Де можна придбати цей артикул?
Довідка щодо виробів