Варто знати
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
Промисловий ШІ
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
Розетки в шафі керування та сервісні інтерфейси
VS-SI-SD-CN - Socket insert
VS-SI-SD-CN
-
Socket insert
1422485
Socket insert, connection method: Screw connection, China
Докладно про виріб
Expand all
Collapse all
Технічні характеристики
Product properties
Product type
Socket
Country ID
China
Electrical properties
Rated voltage (III/3)
250 V
Rated current
10 A
Connection data
Connection method
Screw connection
Dimensions
Dimensional drawing
Width
51 mm
Height
31.3 mm
Length
87.5 mm
Material specifications
Material Housing
PA
Flammability rating according to UL 94
V0
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP20
Ambient temperature (operation)
-10 °C ... 60 °C
Mounting
Assembly note
suitable for all mounting frames
Комерційні дані
Артикул
1422485
Пакувальна одиниця
1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
1 Шт.
Код виробу
AF7EBX
GTIN
4055626305073
Маса штуки (з упаковкою)
71,8 g
Маса штуки (без упаковки)
71 g
Митний тарифний номер
85366990
Країна походження
CN
Класифікації
ECLASS
ECLASS-15.0
27144021
ECLASS-13.0
27144021
ETIM
ETIM 10.0
EC000450
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Відповідність стандартам
EAC-RoHS
Ідентифікатор відповідності: RU D-DE.HB49.B.00025
Environmental product compliance
EU RoHS
Відповідає вимогам Директиви RoHS
Так
(Винятки відсутні)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
EU REACH SVHC
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS)
Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні
EF3.1 Зміна клімату
CO2e кг
9,127 кг CO2e
Сумісна продукція
Expand all
Collapse all
Аксесуари
VS-SI-BZ
-
Marker labels
1656660
UCT-EM (20X7)
-
Snap-in markers
0801494
UC-EM (20X7)
-
Snap-in markers
0825499
Де можна придбати цей артикул?
Довідка щодо виробів