UCT-EM (6X10) CUS
-
Snap-in markers
0801579
UniCard sheet, for labeling devices from other manufacturers, for overview table see download area, labeled according to customer specifications
Докладно про виріб
Product type | Gerätemarker |
Marking | |
Number of individual labels | 54 |
Number of individual labels per row | 9 |
Width | 10.35 mm |
Height | 5.85 mm |
Depth | 4.15 mm |
Length | 10 mm |
Color | white (RAL 9010) |
Material | PC |
Flammability rating according to UL 94 | V0 |
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Components | free from silicone and halogen |
Test for substances that would hinder coating with paint or varnish | |
Result | Test passed |
Test for substances that would hinder coating with paint or varnish | |
Result | Test passed |
Specification | EN ISO 1518-1:2023 (following) |
Requirements | ≥ 5 N |
Result | Test passed |
Tesafilm test | |
Specification | DIN EN ISO 2409:2020-12 (following) |
Result | Test passed |
UV resistance | |
Specification | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (following) |
Result | Test passed |
Test duration | 96 h |
Wipe resistance of inscriptions | |
Specification | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parts) | |
Isopropyl [CAS No. 67-63-0] |
Test passed |
n-Hexane [CAS No. 110-54-3] |
Test passed |
Water + Petroleum ether [CAS No. 64742-82-1] |
Test passed |
Testing in a condensation changing climate in the presence of sulfur dioxide | |
Specification | EN ISO 22479:2022-06 |
Result | Test passed |
Procedure | Method B |
Cycles | 2 |
Salt spray test | |
Specification | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Result | Test passed |
Test duration | 96 h |
Ambient conditions | |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 100 °C |
Recommended ambient temperature (storage/transport) | 23 °C |
Recommended humidity (storage/transport) | 50 % (Storage in a dry and dark place in the original packaging is recommended) |
Shelf life | 2 years |
Wipe resistance | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Standards | |
Standards/regulations | EN 45545-2 |
Mounting type | snapped into marker carrier |
Артикул | 0801579 |
Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Вказівка | Виготовлення на замовлення (повернення неможливе) |
Код виробу | BG8148 |
GTIN | 4046356683166 |
Маса штуки (з упаковкою) | 14,9 g |
Маса штуки (без упаковки) | 10,9 g |
Митний тарифний номер | 49119900 |
Країна походження | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281103 |
ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (№ CAS: Не застосовується) |
EF3.0 Зміна клімату | |
CO2e кг | 0,058 кг CO2e |