Огляд інформаційної панелі Impulse Analytics Service

Impulse Analytics Service: моніторинг та прогнозування для захисту від перенапруг

Impulse Analytics Service платформи Інтернету речей Phoenix Contact Proficloud.io можна використовувати разом з апаратним забезпеченням з підтримкою Інтернету речей ImpulseCheck для запису важливої інформації про використовуваний захист від перенапруг та його стан. Дистанційне прогнозування залишкового ресурсу та експлуатаційної готовності значно полегшує компаніям планування і виконання робіт з технічного обслуговування.

Зв’яжіться з нами, щоб отримати докладнішу інформацію щодо продукції

Переваги Impulse Analytics Service

  • Завчасне технічне обслуговування завдяки вимірюванню струмів розряду і перехідних перенапруг в режимі реального часу, а також простому експорту даних для самостійного аналізу
  • Моніторинг стану машини та захист від перенапруги з будь-якого місця та в будь-який час завдяки звітам про стан одним натисканням кнопки
  • Автоматизовані процеси завдяки хмарному аналізу виміряних значень, які поєднуються зі значеннями подій перенапруги, наприклад, з локальними метеорологічними даними або інформацією про місцезнаходження, для оптимізації процесів логістики та робочого процесу
5 прикладів використання:
Смарт-сервіси на практиці

Дізнайтеся, як компанії використовують наші хмарні сервіси в усіх галузях, щоб швидко та легко підвищити ефективність організації повсякденної роботи.

Відкрийте для себе смарт-сервіси
Брошура про смарт-сервіси

Функції Impulse Analytics Service

  • Розпізнавайте технічний стан (SoH, «State of Health») кожного розрядника для захисту від перенапруг
  • Безперервний огляд стану системи та захист від перенапруг
  • Можливість планування робіт з технічного обслуговування для ефективного використання ресурсів