Інтеграція домашньої енергетичної системи супроводжується низкою складнощів. Charge Repay Service пропонує водіям повну гнучкість у виборі домашньої зарядної станції. Наявні системи не потрібно заміняти, а можна легко інтегрувати. Сервіс виставлення рахунків не блокує жодних інтерфейсів і не втручається у наявну систему.
Charge Repay Service — сервіс розрахунків для приватних домашніх зарядних станцій
За допомогою Charge Repay Service можна легко та юридично коректно виставляти рахунки за процес заряджання службових електромобілів. Завдяки запатентованому апаратному забезпеченню для дооснащення будь-яку домашню зарядну станцію можна використовувати для розрахунків відповідно до законодавчих вимог щодо калібрування. Користувачі Charge Repay Service можуть гнучко придбати нову домашню зарядну станцію або дооснастити наявні моделі. Зручний вебдодаток дає змогу класифікувати процеси заряджання як приватні або робочі.
Зв’яжіться з нами, щоб отримати докладнішу інформацію щодо продукції
Про Charge Repay Service
Charge Repay Service пропонує автоматизований процес реєстрації, який значно зменшує адміністративні зусилля під час керування автопарком. Весь процес, зокрема відшкодування витрат на заряджання водіям, ми беремо на себе. Зручна адміністративна платформа забезпечує постійний доступ до всієї необхідної інформації.
Виплати водіям службових автомобілів здійснюються безпосередньо через Charge Repay Service. Це зменшує зусилля на інтеграцію у наявні системи. Компанія щомісяця отримує загальний рахунок. Сервіс забезпечує надійний захист конфіденційних даних водіїв службових автомобілів. Крім того, всі відповідні дані також можна отримати через API для інтеграції у наявні інструменти HR.
Сертифіковані електрики пропонують безпечний та швидкий монтаж апаратного забезпечення згідно з чинними стандартами по всій території Німеччини. Завдяки попередній дистанційній перевірці перед встановленням монтажники гарантують врахування усіх місцевих умов.
Особливості рішення
- Економічність: заощадження до 50 % коштів, як порівняти із заміною наявної домашньої зарядної станції на рішення відповідно до законодавчих вимог щодо калібрування
- Орієнтованість на користувача: використання наявних домашніх систем та інтеграція фотоелектричних установок, максимальна гнучкість для нових установок та експлуатаційна готовність без затримок
- Сталий розвиток та дотримання вимог законодавства: модернізація наявних домашніх зарядних станцій на засадах сталого розвитку без заміни апаратного забезпечення
Завантажте нашу брошуру Charge@Home зараз Перспективне керування автопарком
Наша брошура висвітлює вимоги до домашніх зарядних пристроїв. У ній ми розповідаємо, як ці рішення для заряджання можна використовувати для виставлення рахунків за користування службовими автомобілями відповідно до законодавчих вимог. Дізнайтеся більше про встановлення домашніх зарядних станцій, законодавчу базу та ефективні рішення для виставлення рахунків за заряджання вдома.