Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

CSD-SL 300 YE - Signal light
2701787

Signal light, 24 V DC, IALA yellow, optimum, emission angle (vertical/Horizontal): 8 °/30 °, diameter: 272 mm, degree of protection: IP65/IP67, Communication interface

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб








Сумісна продукція



Переваги

Developed in accordance with EN 12966-1, IALA recommendation E200-1, and CIE 1931
Failsafe function
400 m connection to the control unit via fieldbus
Diagnostic capability
High light and color intensity
Application-specific programming supported
Particularly economical thanks to energy-efficient LED technology and an LED service life of at least 50000 h
Emission angle: 8° x 30°
Durable and energy-saving LED technology
Fieldbus communication