MINI MCR-SL-UI-2I-SP - Input signal conditioner
2864804

MCR 4-way signal duplicator for electrical isolation and doubling of analog signals with spring-cage connection, order configuration. Replacement part: 2905027 MINI MCR-2-UI-2UI-PT-C.

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб







Сумісна продукція



Переваги

Power supply possible via the foot element (TBUS)
4-way isolation
Up to 8 signal combinations can be configured using DIP switches
Duplication of a standard analog signal on two current outputs
Highly-compact isolating amplifier for electrical isolation, conversion, amplification, filtering, and duplication of standard analog signals