MINI MCR-SL-UI-2I-NC - Input signal conditioner
2864176

4-way signal duplicator for electrical isolation and duplication of analog signals with screw connection, standard configuration

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Power supply possible via the foot element (TBUS)
Highly-compact isolating amplifier for electrical isolation, conversion, amplification, filtering, and duplication of standard analog signals
Up to 8 signal combinations can be configured using DIP switches
4-way isolation
Duplication of a standard analog signal on two current outputs