WMS 6,4 (30X10)R CUS
-
Shrink sleeve
0800749
Shrink sleeve, Roll, white, cable diameter range: 2.1 ... 6.4 mm: user-defined, perforated, mounting type: slide-on, text field height: 10 mm, text field width: 30 mm
Докладно про виріб
Сумісна продукція
Переваги
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
UL 224 (125°C, 600 V, all tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125°C, 600 V, all tubing)