UHV -TP2 - Divider plate
UHV -TP2
-
Divider plate
2130415
Divider plate, width: 2 mm, height: 68.3 mm, color: gray
Докладно про виріб
Expand all
Collapse all
Технічні характеристики
Product properties
Product type
Divider plate
Material specifications
Color
gray
Flammability rating according to UL 94
V2
Insulating material
PA
Static insulating material application in cold
-60 °C
Temperature index of insulation material (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
130 °C
Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B)
130 °C
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Calorimetric heat release NFPA 130 (ASTM E 1354)
28 MJ/kg
Surface flammability NFPA 130 (ASTM E 162)
passed
Specific optical density of smoke NFPA 130 (ASTM E 662)
passed
Smoke gas toxicity NFPA 130 (SMP 800C)
passed
Dimensions
Width
2 mm
Height
68.3 mm
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-60 °C ... 85 °C
Ambient temperature (storage/transport)
-25 °C ... 55 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (actuation)
-5 °C ... 70 °C
Permissible humidity (storage/transport)
30 % ... 70 %
Комерційні дані
Артикул
2130415
Пакувальна одиниця
10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
10 Шт.
Код виробу
BE1ZWX
GTIN
4017918053147
Маса штуки (з упаковкою)
24,34 g
Маса штуки (без упаковки)
22,98 g
Митний тарифний номер
85389099
Країна походження
IN
Класифікації
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Відповідає вимогам Директиви RoHS
Так
(Винятки відсутні)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)