TP-BK/MBK - Divider plate
TP-BK/MBK
-
Divider plate
0801791
Divider plate, width: 2 mm, height: 42 mm, color: gray
Докладно про виріб
Expand all
Collapse all
Технічні характеристики
Product properties
Product type
Divider plate
Material specifications
Color
gray (RAL 7042)
Flammability rating according to UL 94
V0
Dimensions
Width
2 mm
Height
42 mm
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-60 °C ... 85 °C
Ambient temperature (storage/transport)
-25 °C ... 55 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (actuation)
-5 °C ... 70 °C
Permissible humidity (storage/transport)
30 % ... 70 %
Комерційні дані
Артикул
0801791
Пакувальна одиниця
10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
10 Шт.
Код виробу
BE1Z1X
GTIN
4017918006709
Маса штуки (з упаковкою)
7,44 g
Маса штуки (без упаковки)
7,4 g
Митний тарифний номер
39269097
Країна походження
DE
Класифікації
ETIM
ETIM 9.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Відповідає вимогам Директиви RoHS
Так
(Винятки відсутні)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)