STIO 2,5/4-3B/L-LA24RD/O-M
-
Initiator/actuator terminal block
3209154
Initiator/actuator terminal block, nom. voltage: 24 V, nominal current: 18 A, number of connections: 4, connection method: Spring-cage connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.08 mm2 - 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
Докладно про виріб
| Number of connections | 4 |
| Number of rows | 3 |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Rated surge voltage | 4 kV |
| Maximum power dissipation for nominal condition | 0.77 W |
| Number of connections per level | 2 |
| Nominal cross section | 2.5 mm² |
| Connection method | Spring-cage connection |
| Stripping length | 8 mm ... 10 mm |
| Connection in acc. with standard | IEC 60947-7-1 |
| Conductor cross-section rigid | 0.08 mm² ... 4 mm² |
| Cross section AWG | 28 ... 12 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible | 0.08 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section, flexible [AWG] | 28 ... 14 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible (ferrule without plastic sleeve) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| Flexible conductor cross-section (ferrule with plastic sleeve) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 2 conductors with the same cross section, flexible, with TWIN ferrule with plastic sleeve | 0.5 mm² |
| Nominal current | 18 A |
| Maximum load current | 18 A (with 4 mm² conductor cross-section) |
| Nominal voltage | 24 V (Light indicator, red) |
| Nominal cross section | 2.5 mm² |
| Width | 5.2 mm |
| End cover width | 2.2 mm |
| Color | gray (RAL 7042) |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Insulating material group | I |
| Insulating material | PA |
| Static insulating material application in cold | -60 °C |
| Temperature index of insulation material (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Calorimetric heat release NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Surface flammability NFPA 130 (ASTM E 162) | passed |
| Specific optical density of smoke NFPA 130 (ASTM E 662) | passed |
| Smoke gas toxicity NFPA 130 (SMP 800C) | passed |
| Mechanical data | |
| Open side panel | Yes |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C) |
| Ambient temperature (assembly) | -5 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (actuation) | -5 °C ... 70 °C |
| Permissible humidity (storage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connection in acc. with standard | IEC 60947-7-1 |
| Mounting type | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Артикул | 3209154 |
| Пакувальна одиниця | 50 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
| Код виробу | BE2118 |
| GTIN | 4046356143486 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 12,47 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 12,47 g |
| Митний тарифний номер | 85369010 |
| Країна походження | TR |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000900 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
Примітка. Використання деяких із наведених далі компонентів може обмежити функціональність виробу.
-
-
FBS 3-5 - Plug-in bridge 3030174
-
FBS 4-5 - Plug-in bridge 3030187
-
FBS 5-5 - Plug-in bridge 3030190
-
FBS 10-5 - Plug-in bridge 3030213
-
FBS 20-5 - Plug-in bridge 3030226
-
FBS 50-5 - Plug-in bridge 3038930
-
FBS 2-5 BU - Plug-in bridge 3036877
-
FBS 3-5 BU - Plug-in bridge 3036880
-
FBS 4-5 BU - Plug-in bridge 3036893
-
FBS 5-5 BU - Plug-in bridge 3036903
-
FBS 10-5 BU - Plug-in bridge 3036916
-
FBS 20-5 BU - Plug-in bridge 3036929
-
FBS 50-5 BU - Plug-in bridge 3032114
-
FBS 2-5 GY - Plug-in bridge 3038969
-
FBS 3-5 GY - Plug-in bridge 3038972
-
FBS 4-5 GY - Plug-in bridge 3038985
-
FBS 5-5 GY - Plug-in bridge 3038998
-
FBS 10-5 GY - Plug-in bridge 3039007
-
FBS 20-5 GY - Plug-in bridge 3038671
-
FBS 50-5 GY - Plug-in bridge 3032127
-
FBSR 2-5 - Plug-in bridge 3033702
-
FBSR 3-5 - Plug-in bridge 3001591
-
FBSR 4-5 - Plug-in bridge 3001592
-
FBSR 5-5 - Plug-in bridge 3001593
-
FBSR 10-5 - Plug-in bridge 3033710
-
D-STIO 2,5/4 - End cover 3209125
-
ST-IL - Mounting material 3039900
-
ST-BW - Actuation tool 1207608
-
CEC 2,5 - Filler plug 3062757
-
WST 2,5 - Warning cover 3030941
-
BST 2,5 - Group cover marker 3061282
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - End cap 1206560
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zack marker strip 1050004
-
ZB 5 CUS - Zack marker strip 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zack marker strip 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zack marker strip 1050415
-
UC-TM 5 - Marker for terminal blocks 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Marker for terminal blocks 0824581
-
UCT-TM 5 - Marker for terminal blocks 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Marker for terminal blocks 0829595
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zack Marker strip, flat 0808642
-
ZBF 5 CUS - Zack Marker strip, flat 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0810863
-
UC-TMF 5 - Marker for terminal blocks 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Marker for terminal blocks 0824638
-
UCT-TMF 5 - Marker for terminal blocks 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Marker for terminal blocks 0829658
-
E/AL-NS 35 - End bracket 1201662
-
STIO-IN 2,5/4 OG - Power terminal block 3209206
Переваги
Upper level for signal wiring