SAC-HZ-4P-M12MR/ 0,5-542/M12FS
-
Sensor/actuator cable
1409566
Sensor/actuator cable, 4-position, PVC, yellow, Plug angled M12 SPEEDCON, coding: A, on Socket straight M12 SPEEDCON, coding: A, cable length: 0.5 m
Докладно про виріб
General | These cable assemblies are UL/cUL listed for use in Class I, Division 2 (CID2) hazardous locations. |
Product type | Sensor/actuator cable |
Application | U.S. cables for hazardous locations |
Number of positions | 4 |
No. of cable outlets | 1 |
Shielded | no |
Coding | A |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | II |
Degree of pollution | 3 |
Material | TPE-U (Locking clip) |
Flammability rating according to UL 94 | HB |
Seal material | NBR |
Material of grip body | TPU, hardly inflammable, self-extinguishing |
Contact material | CuSn |
Contact surface material | Ni/Au |
Contact carrier material | TPU GF |
Material for screw connection | Zinc die-cast, nickel-plated |
Outer sheath, material | PVC |
Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |
Nominal voltage UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Nominal current IN | 4 A |
Mechanical data | |
Insertion/withdrawal cycles | ≥ 100 |
Status display | no |
Status display present | no |
Conductor connection | |
Tightening torque | 0.4 Nm (M12 connector) |
Connection 1 | |
Type | Plug angled M12 SPEEDCON |
Number of positions | 4 |
Locking type | SPEEDCON |
Coding type | A |
Connection 2 | |
Type | Socket straight M12 SPEEDCON |
Number of positions | 4 |
Locking type | SPEEDCON |
Coding type | A |
Cable length | 0.5 m |
PVC yellow 105 °C [542] | |
Габаритне креслення |
|
Cable weight | 36 kg/km |
UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
Number of positions | 4 |
Shielded | no |
Cable type | PVC yellow 105 °C [542] |
Conductor structure signal line | 7x 0.25 mm |
AWG signal line | 22 |
Wire diameter incl. insulation | 1.27 mm ±0.03 mm |
External cable diameter | 5.00 mm ±0.2 mm |
Outer sheath, material | PVC |
External sheath, color | yellow |
Conductor material | Tin-plated Cu litz wires |
Material wire insulation | PVC |
Single wire, color | brown, blue, black, white |
Overall twist | 4 wires, twisted |
Max. conductor resistance | max. 50.5 Ω/km (20 °C) |
Insulation resistance | ≥ (550 M Ohms/m @ 500V) |
Nominal voltage, cable | 300 V |
Minimum bending radius, flexible installation | 8 x D |
Smallest bending radius, movable installation | 40 mm |
Flame resistance | FT4 |
Other resistance | UV resistant |
Special properties | UL standards PLTC and ITC |
Ambient temperature (operation) | -30 °C ... 105 °C (cable, fixed installation) |
-5 °C ... 105 °C (Cable, flexible installation) |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Ambient temperature (operation) (male connector/female connector) | -25 °C ... 90 °C (Plug / socket) |
Conformity/Approvals | |
UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Standard designation | M12 connector |
Standards/specifications | IEC 61076-2-101 |
Артикул | 1409566 |
Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 10 Шт. |
Вказівка | Виготовлення на замовлення (повернення неможливе) |
Код виробу | AF1IGB |
GTIN | 4055626018225 |
Маса штуки (з упаковкою) | 22,22 g |
Маса штуки (без упаковки) | 22,22 g |
Митний тарифний номер | 85444290 |
Країна походження | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |