SAC-5P-0,5-116/AD-2L
-
Sensor/actuator cable
1401632
Sensor/actuator cable, 5-position, PUR/PVC, black RAL 9005, free cable end, on Valve connector AD (pressure switch), with 2 LEDs, Wiring: unwired, cable length: 0.5 m
Докладно про виріб
Product type | Sensor/actuator cable with valve connector |
Number of positions | 5 |
No. of cable outlets | 1 |
Shielded | no |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | III |
Degree of pollution | 3 |
Conductor connection | |
Tightening torque | 0.6 Nm (Valve connector) |
Flammability rating according to UL 94 | V0 |
Seal material | TPU |
Material housing valve plug | TPU |
Contact material | CuSn |
Valve plug contact insert material | PA 6 |
Contact surface material | Sn |
Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |
Nominal voltage UN | 24 V AC |
24 V DC | |
Nominal current IN | 4 A |
Status display | 2 LEDs |
Status display present | yes |
Connection 1 | |
Type | free cable end |
Connection 2 | |
Type | Valve connector AD (pressure switch) |
Material | CuSn (Contact) |
Sn (Contact surface) | |
PA 6 (Contact carrier) | |
TPU (Housing) | |
Protective circuit | unwired |
Cable length | 0.5 m |
PUR/PVC, 0.75 mm², black [116] | |
Габаритне креслення |
|
Cable weight | 86.8 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Number of positions | 5 |
Shielded | no |
Cable type | PUR/PVC, 0.75 mm², black [116] |
Conductor structure signal line | 24x 0.20 mm |
AWG signal line | 18 |
Conductor cross section | 5x 0.75 mm² (Signal line) |
Wire diameter incl. insulation | 1.7 mm ±0.05 mm |
External cable diameter | 6.90 mm ±0.2 mm |
Outer sheath, material | PUR |
External sheath, color | black RAL 9005 |
Conductor material | Bare Cu litz wires |
Material wire insulation | PVC |
Single wire, color | black 1, black 2, black 3, black 4, green/yellow |
Overall twist | 5 cores, twisted |
Max. conductor resistance | 26 Ω/km (at 20 °C) |
Insulation resistance | ≥ 20 MΩ*km |
Nominal voltage, cable | 300 V |
Test voltage | 1200 V |
Minimum bending radius, fixed installation | 5 x D |
Minimum bending radius, flexible installation | 10 x D |
Smallest bending radius, fixed installation | 35 mm |
Smallest bending radius, movable installation | 69 mm |
Dynamic load capacity (bending) | Max. bending cycles: 1000000, Bending radius: 69 mm, Traversing rate: 2 m/s, Acceleration: 2.5 m/s² |
Flame resistance | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
in acc. with UL FT-2 | |
Special properties | Free of substances which would hinder coating with paint or varnish |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
-5 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation) |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP65 |
IP67 | |
Ambient temperature (operation) (Valve connector) | -20 °C ... 85 °C (Valve connector) |
Valve connector | |
Standard designation | Valve connector |
Standards/specifications | EN 175301-803 |
Артикул | 1401632 |
Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 50 Шт. |
Код виробу | AF1DBA |
GTIN | 4046356648387 |
Маса штуки (з упаковкою) | 66,4 g |
Маса штуки (без упаковки) | 66,4 g |
Митний тарифний номер | 85444290 |
Країна походження | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-13.0 | 27060312 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
-
-
UCT-WMT (23X4) - Conductor marker 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Conductor marker 0819411
-
US-WMT (23X4) - Cable marker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Cable marker 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Protective hose adapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Protective hose 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Protective hose 3240839
-
TSD-M 1,2NM - Torque screwdriver 1212224
-
SF-BIT-PH 1-70 - Screw insert 1212582
-
B-STIFT - Marker pen 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Diagonal cutter 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Stripping tool 1212757
-
WIREFOX SAC - Stripping tool 1212623
-
WIREFOX 10 - Stripping tool 1212150