SAC-4P- 5,0-500/M12FR-2L 0,15
-
Sensor/actuator cable
1400500
Sensor/actuator cable, 4-position, PVC, gray RAL 7001, free cable end, on Socket angled M12, coding: A, with 2 LEDs, cable length: 5 m
Докладно про виріб
Product type | Sensor/actuator cable |
Number of positions | 4 |
No. of cable outlets | 1 |
Shielded | no |
Coding | A |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | II |
Degree of pollution | 3 |
Flammability rating according to UL 94 | HB |
Seal material | NBR |
Material of grip body | TPU, hardly inflammable, self-extinguishing |
Contact material | CuSn |
Contact surface material | Ni/Au |
Contact carrier material | TPU GF |
Material for screw connection | Zinc die-cast, nickel-plated |
Insulation resistance | ≥ 10 MΩ |
Nominal voltage UN | 24 V AC |
24 V DC | |
Nominal current IN | 4 A |
Mechanical data | |
Insertion/withdrawal cycles | ≥ 100 |
Status display | 2 LEDs |
Status display present | yes |
Connection 1 | |
Type | free cable end |
Connection 2 | |
Type | Socket angled M12 |
Number of positions | 4 |
Coding type | A |
Cable length | 5 m |
PVC gray [500] | |
Габаритне креслення |
|
Cable weight | 40 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80°C/300 V) |
Number of positions | 4 |
Shielded | no |
Cable type | PVC gray [500] |
Conductor structure signal line | 19x 0.15 mm |
AWG signal line | 22 |
Conductor cross section | 4x 0.34 mm² (Signal line) |
Wire diameter incl. insulation | 1.26 mm ±0.05 mm |
External cable diameter | 4.70 mm ±0.15 mm |
Outer sheath, material | PVC |
External sheath, color | gray RAL 7001 |
Conductor material | Bare Cu litz wires |
Material wire insulation | PVC |
Single wire, color | brown, white, blue, black |
Thickness, insulation | ≥ 0.23 mm (Core insulation) |
Thickness, outer sheath | ≥ 0.76 mm |
Overall twist | 4 wires, twisted |
Max. conductor resistance | max. 57 Ω/km (at 20 °C) |
Insulation resistance | ≥ 200 MΩ*km (at 20 °C) |
Nominal voltage, cable | ≤ 300 V |
Test voltage | ≥ 3000 V |
Minimum bending radius, fixed installation | 5 x D |
Minimum bending radius, flexible installation | 10 x D |
Smallest bending radius, fixed installation | 24 mm |
Smallest bending radius, movable installation | 47 mm |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
-25 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation) |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 90 °C (Plug / socket) |
-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) | |
-5 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation) |
Артикул | 1400500 |
Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 10 Шт. |
Код виробу | AF1CCA |
GTIN | 4046356498692 |
Маса штуки (з упаковкою) | 216 g |
Маса штуки (без упаковки) | 208,2 g |
Митний тарифний номер | 85444290 |
Країна походження | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-13.0 | 27060311 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |