SAC-3P-M12Y/2X0,6-150/M 8FS PF
-
Sensor/actuator cable
1574768
Sensor/actuator cable, 3-position, PUR halogen-free, irradiated, orange RAL 2003, Plug straight M12, coding: A, on Socket straight M8, cable length: 0.6 m
Докладно про виріб
Product type | Distributor with cable |
Number of positions | 3 |
No. of cable outlets | 2 |
Shielded | no |
Coding | A |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | II |
Degree of pollution | 3 |
Flammability rating according to UL 94 | HB |
Seal material | NBR |
Material of grip body | TPU, hardly inflammable, self-extinguishing |
Contact material | CuSn |
Contact surface material | Ni/Au |
Contact carrier material | TPU GF |
Material for screw connection | Zinc die-cast, nickel-plated |
Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |
Nominal voltage UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominal current IN | 4 A |
Mechanical data | |
Insertion/withdrawal cycles | ≥ 100 |
Status display | no |
Status display present | no |
Connection 1 | |
Type | Plug straight M12 |
Number of positions | 3 |
Coding type | A |
Connection 2 | |
Type | Socket straight M8 |
Number of positions | 3 |
Cable length | 0.6 m |
PUR irradiated halogen-free orange [150] | |
Габаритне креслення |
|
Number of positions | 3 |
Shielded | no |
Cable type | PUR irradiated halogen-free orange [150] |
Conductor structure signal line | 42x 0.10 mm |
AWG signal line | 22 |
Conductor cross section | 3x 0.34 mm² (Signal line) |
Wire diameter incl. insulation | 1.05 mm ±0.05 mm (Signal line) |
External cable diameter | 4.40 mm ±0.2 mm |
Outer sheath, material | PUR |
External sheath, color | orange RAL 2003 |
Conductor material | Bare Cu litz wires |
Material wire insulation | PE |
Single wire, color | brown, blue, black |
Overall twist | 3 wires, twisted |
Max. conductor resistance | max. 57 Ω/km |
Nominal voltage, cable | 250 V (AC) |
Test voltage | 2000 V (50 Hz, 5 minutes) |
Smallest bending radius, fixed installation | 13.5 mm |
Smallest bending radius, movable installation | 53 mm |
Dynamic load capacity (bending) | Max. bending cycles: 5000000, Bending radius: 44 mm, Traversing path: 10 m, Traversing rate: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
Flame resistance | according to DIN VDE 0472 Part 804 |
Other resistance | UV resistant |
Special properties | Silicone-free |
Irradiated | |
Ambient temperature (operation) | -50 °C ... 105 °C (cable, fixed installation) |
-40 °C ... 105 °C (Cable, flexible installation) |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 90 °C (Plug / socket) |
-50 °C ... 105 °C (cable, fixed installation) | |
-40 °C ... 105 °C (Cable, flexible installation) |
Артикул | 1574768 |
Пакувальна одиниця | 5 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 50 Шт. |
Код виробу | AF1COA |
GTIN | 4046356432184 |
Маса штуки (з упаковкою) | 60,47 g |
Маса штуки (без упаковки) | 60,47 g |
Митний тарифний номер | 85444290 |
Країна походження | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060313 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |