SAC-12P-MS/ 5,0-PUR/MS SCO
-
Sensor/actuator cable
1101129
Sensor/actuator cable, 12-position, PUR halogen-free, black RAL 9005, Plug straight M12 SPEEDCON, coding: A, on Plug straight M12 SPEEDCON, coding: A, cable length: 5 m
Докладно про виріб
| Application | Standard |
| Number of positions | 12 |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | II |
| Degree of pollution | 3 |
| Nominal voltage UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Nominal current IN | 1.5 A |
| Status display | no |
| Status display present | no |
| Conductor connection | |
| Tightening torque | 0.4 Nm |
| Connection 1 | |
| Type | Plug straight M12 SPEEDCON |
| Number of positions | 12 |
| Locking type | SPEEDCON |
| Coding type | A |
| Connection 2 | |
| Type | Plug straight M12 SPEEDCON |
| Number of positions | 12 |
| Locking type | SPEEDCON |
| Coding type | A |
| Cable length | 5 m |
| PUR halogen-free black [PUR] | |
| Габаритне креслення |
|
| Cable weight | 17 kg/km |
| Number of positions | 12 |
| Shielded | no |
| Cable type | PUR halogen-free black [PUR] |
| Conductor structure signal line | 18x 0.10 mm |
| AWG signal line | 26 |
| Conductor cross section | 12x 0.14 mm² (Signal line) |
| Wire diameter incl. insulation | 1 mm ±0.05 mm (Signal line) |
| External cable diameter | 7.20 mm |
| Outer sheath, material | PUR |
| External sheath, color | black RAL 9005 |
| Conductor material | Tin-plated Cu litz wires |
| Material wire insulation | PP |
| Single wire, color | white, brown, green, yellow, gray, pink, blue, red, black, violet, gray/pink, red/blue |
| Overall twist | 12 wires twisted in layers |
| Max. conductor resistance | 142 Ω/km |
| Nominal voltage, cable | ≤ 300 V |
| Test voltage | ≥ 1500 V |
| Minimum bending radius, fixed installation | 5 x D |
| Minimum bending radius, flexible installation | 10 x D |
| Smallest bending radius, fixed installation | 36 mm |
| Smallest bending radius, movable installation | 72 mm |
| Dynamic load capacity (bending) | Max. bending cycles: 4000000, Bending radius: 54 mm, Traversing path: 10 m, Traversing rate: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
| Halogen-free | in accordance with DIN EN 50267-2-1 |
| Flame resistance | in acc. to UL VW1 |
| DIN EN 60332-1-2 | |
| Resistance to oil | EN 60811-2-1 |
| Other resistance | EN 50525-2-21:2012-01 |
| partly UV-resistant (in accordance with DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Special properties | Low adhesion surface |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
| -5 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation) | |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Ambient temperature (operation) (male connector/female connector) | -25 °C ... 85 °C (Plug / socket) |
| Ambient temperature (operation) (Cable, fixed installation) | -40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
| Ambient temperature (operation) (Cable, flexible installation) | -20 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation) |
| Артикул | 1101129 |
| Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 50 Шт. |
| Вказівка | Виготовлення на замовлення (повернення неможливе) |
| Код виробу | AF1CGA |
| GTIN | 4055626958439 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 337,6 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 324 g |
| Митний тарифний номер | 85444290 |
| Країна походження | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |