SACB- 8/4-C QO-0,34
-
Distributor box
1548435
Distributor box, application: Standard, connection method: QUICKON, 0.14 mm2 ... 0.34 mm2, number of slots: 8, number of positions: 4, slot assignment: Double, status display: no, Universal; master cable connection: Pluggable screw connection 180°, shielding: no
Докладно про виріб
Assembly note | NOTE: Observe the permissible bending radii when routing cables, since the degree of protection may be at risk if the bending forces are too high. Reduce mechanical loads upstream of the connector, e.g., by using cable ties. |
Note on application | Unused slots are to be sealed off prior to commissioning. Suitable sealing elements are to be found under "Accessories". |
Product type | Distributor box |
Application | Standard |
Number of positions | 4 |
Number of slots | 8 |
LED | no |
Nominal voltage UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Rated current, total | 10 A |
2x 8 A (For electrical isolation) | |
Max. current carrying capacity per path | 2 A |
Current carrying capacity per slot | 4 A |
Conductor connection | |
Sensor/actuator connection system | QUICKON |
Conductor cross section Flexible signal line | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
Conductor cross section Flexible power supply | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
Connection cross section AWG Flexible signal line | 26 ... 16 |
Connection cross section AWG Flexible power supply | 26 ... 16 |
Stripping length Signal line | 7 mm |
Stripping length of the sheath | 50 mm (Master cable) |
Tightening torque, cover screw | 0.35 Nm |
Tightening torque of mounting screw for fixing the housing | 0.5 Nm |
Tightening torque, union nut | 2.5 Nm |
Connection assignment | |
Slot/position = Wire color or connection | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
1 / 2 (B) = 1 / 2 | |
2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
2 / 2 (B) = 2 / 2 | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
3 / 2 (B) = 3 / 2 | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
4 / 2 (B) = 4 / 2 | |
5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
5 / 2 (B) = 5 / 2 | |
6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
6 / 2 (B) = 6 / 2 | |
7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
7 / 2 (B) = 7 / 2 | |
8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
8 / 2 (B) = 8 / 2 | |
1-8 / 1 (+ 48 V) = UN | |
1-8 / 3 (0 V) = 0 V |
Status display present | no |
Dimensional drawing |
|
Width | 58 mm |
Height | 45 mm |
Length | 153 mm |
Wrench size, union nut | 13 mm |
Material Housing | PBT |
Material Molding compound | PUR |
Flammability rating according to UL 94 | V0 |
Contact material | Steel/copper |
Contact surface material | Sn |
Contact carrier material | PA 6.6 |
Material of contact, master cable side | CU alloy |
Material of the contact carrier on the master cable side | PA 6.6 V0 |
Material of contact surface, master cable side | gold-plated |
Wire insulation material | PVC / PE / PP |
External cable diameter | 7 mm ... 12 mm |
Connection method | Pluggable screw connection |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
Ambient temperature (operation) | -30 °C ... 80 °C |
-5 °C ... 50 °C (During assembly) |
Артикул | 1548435 |
Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Код виробу | AF3DAD |
GTIN | 4046356142908 |
Маса штуки (з упаковкою) | 377,1 g |
Маса штуки (без упаковки) | 324,72 g |
Митний тарифний номер | 85366990 |
Країна походження | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так |
винятки, якщо відомі | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Сумісна продукція
-
-
Q-PROT 9/11 - Filler plug 1670235
-
UC-EM (17,5X9) - Snap-in markers 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Snap-in markers 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Snap-in markers 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Snap-in markers 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Snap-in markers 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Snap-in markers 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Snap-in markers 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Snap-in markers 0801576
-
UTA 136 - DIN rail adapter 2853996
-
TSD 20 SAC - Torque screwdriver 1212020
-
TSD-M 3NM - Torque screwdriver 1212225
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapter insert 1212600
-
SAC BIT QUICKON-W13 - Tool 1212033
-
SZK PZ1 VDE - Screwdriver 1206450
-
TSD 25 SAC - Torque screwdriver 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Tool 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Screw insert 1212591
Переваги
Safety in the field, thanks to molded housing and high degree of protection
Save space: distributor box with double occupancy for two sensors in one slot
Innovative and time-saving assembly with insulation displacement connection
Flexible: distributor box with connector hood for on-site assembly