UCT-EM (17,5X9) CUS
-
Snap-in markers
0801575
UniCard sheet, for labeling devices from other manufacturers, for overview table see download area, labeled according to customer specifications
Докладно про виріб
| Marking | |
| Number of individual labels | 24 |
| Number of individual labels per row | 6 |
| Width | 16.90 mm |
| Height | 8.95 mm |
| Depth | 3.33 mm |
| Length | 9 mm |
| Color | white (RAL 9010) |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Base element material | PC |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Components | free from silicone and halogen |
| Test for substances that would hinder coating with paint or varnish | |
| Result | Test passed |
| Test for substances that would hinder coating with paint or varnish | |
| Result | Test passed |
| Specification | EN ISO 1518-1:2023 (following) |
| Requirements | ≥ 5 N |
| Result | Test passed |
| Tesafilm test | |
| Specification | DIN EN ISO 2409:2020-12 (following) |
| Result | Test passed |
| UV resistance | |
| Specification | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (following) |
| Result | Test passed |
| Test duration | 96 h |
| Procedure | Artificial irradiation. |
| Wipe resistance of inscriptions | |
| Specification | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parts) | |
| Isopropyl [CAS No. 67-63-0] |
Test passed |
| n-Hexane [CAS No. 110-54-3] |
Test passed |
| Water + Petroleum ether [CAS No. 64742-82-1] |
Test passed |
| Testing in a condensation changing climate in the presence of sulfur dioxide | |
| Specification | EN ISO 22479:2022-06 |
| Result | Test passed |
| Procedure | Method B |
| Cycles | 2 |
| Salt spray test | |
| Specification | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Result | Test passed |
| Test duration | 96 h |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 100 °C |
| Recommended ambient temperature (storage/transport) | 23 °C |
| Recommended humidity (storage/transport) | 50 % (Storage in a dry and dark place in the original packaging is recommended) |
| Shelf life | 2 years |
| Wipe resistance | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Standards | |
| Standards/regulations | EN 45545-2 |
| Mounting type | snapped into marker carrier |
| Артикул | 0801575 |
| Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
| Вказівка | Виготовлення на замовлення (повернення неможливе) |
| Код виробу | BG8148 |
| GTIN | 4046356683142 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 14,9 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 10,9 g |
| Митний тарифний номер | 49119900 |
| Країна походження | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
| EF3.1 Зміна клімату | |
| CO2e кг | 0,058 кг CO2e |