PSR-SPP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B - Safety relays
2963954

Safety relay for emergency stop and safety door up to SIL 1, Cat. 1, PL c, depending on the application up to SIL 3, Cat. 4, PL e, single-channel operation, 4 enabling current paths, US = 24 V DC, pluggable Push-in terminal block

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Up to Cat. 1/PL c in accordance with ISO 13849-1, SIL 1 in accordance with EN IEC 62061, SIL 1 in accordance with IEC 61508
Depending on the application, up to Cat. 4/PL e in accordance with ISO 13849-1, SIL 3 in accordance with EN IEC 62061, SIL 3 in accordance with IEC 61508
Basic insulation
1-channel control