Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

PSR-ME40-4NO-2NC-24DC-SC-SET35 - Safety relays
1397653

Set of 35 safety relays as contact extension, dropout delay can be set from 0.5 s ... 30 s, 4 enabling current paths, 1 confirmation current path, together with basic device up to Cat. 3, PL d in accordance with EN ISO 13849, plug-in screw terminal block, width: 22.5 mm

Докладно про виріб










Сумісна продукція



Переваги

Up to Cat. 3/PL d in accordance with ISO 13849-1, SIL 2 in accordance with EN IEC 62061, SIL 2 in accordance with EN IEC 61508
4 dropout-delayed enabling current paths, 1 signaling current path, and 1 confirmation current path
1-channel control
Reinforced insulation