Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

Пристрій аварійної зупинки

Пристрій аварійної зупинки

У небезпечній ситуації пристрої аварійної зупинки Phoenix Contact із сертифікатом TÜV негайно переводять машину або установку у безпечний стан. Наші пристрої керування з функцією аварійної зупинки або аварійного вимкнення підходять для застосування відповідно до стандартів EN ISO 13850 та EN 60204-1. Виберіть наші готові рішення для стандартного застосування або створіть власну систему аварійної зупинки відповідно до ваших потреб.

Переваги

  • Підвищена безпека праці завдяки світловому індикатору активного/неактивного стану
  • Швидка діагностика на місці за допомогою кольорових індикаторів стану
  • Захист від помилок під час монтажу завдяки контактному датчику аварійної зупинки з функцією самоконтролю
Пристрій аварійної зупинки зі світловим індикатором стану

Світловий індикатор активного/неактивного стану

Підвищений рівень безпеки праці

Машини та установки дедалі частіше мають модульну конструкцію. Не всі компоненти машин та установок працюють постійно. Для надійної ідентифікації активних та неактивних пристроїв аварійної зупинки в небезпечній ситуації можна використовувати перемикачі з підсвічуванням, що відповідають вимогам стандарту EN ISO 13850.

У компонентах машин, що працюють, активна кнопка аварійної зупинки світиться. Якщо компонент машин зараз не під’єднаний, кнопка аварійної зупинки не світиться. Відповідно кнопка неактивна, і можливість оптичного розпізнавання стану аварійної зупинки або аварійного вимкнення відсутня.

Неактивний пристрій аварійної зупинки з колірною індикацією положення комутації

Колірна індикація положення комутації неактивного перемикача

Швидка діагностика на місці

Пошук активного пристрою аварійної зупинки, зокрема у великих установках, потребує багато часу. Для швидкої діагностики на місці усі наші пристрої управління аварійною зупинкою оснащено кольоровим індикатором положення комутації. Завдяки цьому перемикачі, що спрацювали, можна швидко відрізнити від неактивних перемикачів.

Модульний пристрій аварійної зупинки з контактором із самоконтролем

Модульний пристрій аварійної зупинки з контактором із самоконтролем

Захист від помилок монтажу

Оснащуйте наші модульні пристрої аварійної зупинки контакторами із самоконтролем. Завдяки їм машина автоматично переходить у безпечний стан у разі виникнення помилок або пошкоджень між контактором та органом керування під час монтажу пристрою аварійної зупинки. Після правильного монтажу введіть машину в експлуатацію у звичайний спосіб.

Отже, контактори із самоконтролем забезпечують надійне зупинення або вимкнення вашої установки.

Асортимент готових до використання систем аварійної зупинки

Асортимент готових до використання систем аварійної зупинки

Готові до використання рішення для стандартних систем

Використовуйте наші готові перемикачі для швидкого та простого формування системи аварійної зупинки.

Наша продукція забезпечує можливість швидкого та простого монтажу залежно від вимог: встановіть систему безпосередньо в польовий пристрій, панель керування або шафу керування вашої машини. Додатково можна придбати кнопку аварійної зупинки з 5-полюсним роз’ємом M12 і технологією монтажу Plug-and-Play.

Можливості комбінування модулів аварійної зупинки

Можливості комбінування модулів аварійної зупинки

Модульна система для індивідуального застосування

Наші модульні пристрої управління аварійною зупинкою дають змогу створювати економічні системи безпеки залежно від потреб.

Комбінуйте органи керування, тримачі модуля й контактори згідно зі своїми індивідуальними вимогами. За бажанням можна також інтегрувати додаткові функції, наприклад, манжети захисту від блокування з підсвічуванням, для подальшого підвищення рівня безпеки.

Приклад з’єднання модульної системи аварійної зупинки

Модульна система аварійної зупинки

Додаткова інформація

У чому різниця між аварійною зупинкою і аварійним вимкненням?

Функція аварійної зупинки забезпечує максимально швидке зупинення машини в разі виникнення загрози для оператора. При цьому команда до аварійного вимкнення зупиняє рух машини, що створює небезпеку, наприклад, механічне обертання.

Функція аварійного вимкнення пов’язана з електричним живленням. Пристрої аварійного вимкнення миттєво припиняють подачу живлення в систему для захисту оператора від таких загроз, як, наприклад, ураження електричним струмом.

Як працює функція аварійної зупинки або аварійного вимкнення?

Пристрій аварійної зупинки або аварійного вимкнення активують вручну. При цьому червона кнопка блокується, і розблокувати її можна тільки вручну. Завдяки цьому установка залишається в безпечному стані до усунення небезпеки.