PSR-MM20-2NO-1DO-24DC-SP - Safety relay module
2702375

Safety relay module for speed or zero-speed monitoring up to SIL 3, Cat. 4, PL e, suitable for connecting two proximity switches, pluggable Push-in terminal block, width: 17.5 mm

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Up to Cat. 4/PL e in accordance with EN ISO 13849-1, SIL 3 in accordance with EN IEC 62061, SIL 3 in accordance with IEC 61508
Compatible with a range of motion sensors
Locally configurable
Individually adjustable switching threshold in the range 0.5 Hz … 315 Hz
Low housing width of just 17.5 mm