The safety module is an input module from the Inline product range designed for use at any point within a SafetyBridge, INTERBUS-Safety or PROFIsafe system. The transmission speed of the safety module can be set to 500 kBaud or 2 Mbaud using a switch. One transmission speed must be used consistently within a station. The module has four safe digital inputs for two-channel assignment or eight digital inputs for single-channel assignment.
IB IL 24 PSDI 8-PAC
-
Safety module
2985688
Safety-related digital input module, IP20 protection, for the SafetyBridge, INTERBUS-Safety, and PROFIsafe system. The module has 4 safe digital inputs for two-channel assignment or 8 safe digital inputs for single-channel assignment.
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження
Докладно про виріб
cULus Listed
Ідентифікатор відповідності: E140324Functional Safety
Ідентифікатор відповідності: 968/FSP 2449.00/22Сумісна продукція
Переваги
SIL 3 according to IEC/EN 61508
SIL 3 in accordance with EN IEC 62061
PL e in accordance with EN ISO 13849-1