RS - Return busbar
RS
-
Return busbar
2775126
Return busbar, color: silver-colored
Докладно про виріб
Expand all
Collapse all
Технічні характеристики
Product properties
Product type
Neutral conductor rail
Material specifications
Color
silver-colored
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-60 °C ... 85 °C
Ambient temperature (storage/transport)
-25 °C ... 55 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (actuation)
-5 °C ... 70 °C
Permissible humidity (storage/transport)
30 % ... 70 %
Комерційні дані
Артикул
2775126
Пакувальна одиниця
1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
1 Шт.
Код виробу
BE1ZWX
GTIN
4017918068462
Маса штуки (з упаковкою)
75 g
Маса штуки (без упаковки)
75 g
Митний тарифний номер
74082100
Країна походження
DE
Класифікації
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Відповідає вимогам Директиви RoHS
Так
(Винятки відсутні)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)