Лазерний маркувальний пристрій
TOPMARK LASER RR - Retaining frame
TOPMARK LASER RR
-
Retaining frame
0803434
O-Ring holding down clamp
Докладно про виріб
Expand all
Collapse all
Технічні характеристики
Product properties
Product type
Printing system accessories
Thread type
pluggable
Dimensions
Height
3 mm
Diameter
25 mm
Internal dimensions
Internal diameter
25 mm
Material specifications
Material
EPDM
Комерційні дані
Артикул
0803434
Пакувальна одиниця
1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
1 Шт.
Код виробу
BGS12Y
GTIN
4055626077888
Маса штуки (з упаковкою)
7,2 g
Маса штуки (без упаковки)
7,2 g
Митний тарифний номер
40169300
Країна походження
Інформація про країну походження надається разом з доставкою.
Класифікації
ECLASS
ECLASS-13.0
19140192
ECLASS-15.0
19140192
ETIM
ETIM 10.0
EC001675
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Відповідає вимогам Директиви RoHS
Так
(Винятки відсутні)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)