Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

PLC-RPT- 24UC/21/RW - Relay module
2900318

PLC-INTERFACE for railway applications, consisting of basic terminal block with Push-in connection and plug-in miniature relay with power contact, range: 0.7 x UN to 1.25 x UN, temperature class TX: -40°C to +70°C, 1 changeover contact, input voltage 24 V DC

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Optimum relay operation thanks to wide-range electronics
Certified in accordance with EN 50155
Vibration and shock resistance in accordance with EN 50155
Safe isolation between coil and contact side
Temperature range: -40 °C ... + 70 °C (short-term 85 °C)
Input voltage range of 0.7 to 1.25 x UN (1.4 x UN briefly)