Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

PLC-RPT- 24DC/21-21/MS - Relay module
2910519

PLC-INTERFACE, consisting of a relay base and pluggable power contact relay with manual operation, integrated status LED and freewheeling diode, Push-in connection, 2 changeover contacts, Freewheeling diode, Input voltage: 24 V DC

Докладно про виріб









Сумісна продукція