BL RACKMOUNT 4U - Rackmount PC
2400064

19", 4U rack-mount PC with an Intel® Core™ i3-9100TE or Intel Core™ i7-9700TE 2.40 GHz processor and up to 32 GB of RAM. Mass storage options up to 12 TB. PCI and PCIe expansion slots are open for expansion.

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Переваги

Tailored to the 19" rack format
3 swappable drive trays for mass storage
All front facing components are secured under a lockable door
Easy maintenance with hot-swappable and changeable fan filter
RAID support
USB 2.0 and 3.0 support