CSA
Ідентифікатор відповідності: 158887| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| PE connection | 28 - 12 | |||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| PE connection | 28 - 12 | |||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 28 - 12 | ||
| PE connection | 28 - 12 | |||
IECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: DE1-62971_M1EAC
Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
Ідентифікатор відповідності: 40010331| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0.2 - 2.5 | ||||
cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| PE connection | 28 - 12 | |||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| PE connection | 28 - 12 | |||