SD FLASH 2GB APPLIC A 61850 - Program/configuration memory
2400436

Program and configuration memory for extending the internal Flash memory, plug-in, 2 GB with license key for IEC-61850 communication and function block libraries. For licensed function blocks, please refer to the documentation.

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб








Сумісна продукція



Переваги

License key for IEC 61850 communication with function block libraries
For storing application programs and other files in the file system of the PLC
Program and configuration memory, plug-in, for IEC 61850 communication with license key for function block libraries.