Extraction unit: 230 V
Лазерний маркувальний пристрій
TOPMARK NEO встановлює нові стандарти в лазерному нанесенні позначень. Система нанесення написів максимально швидко створює маркування, що відповідає найвищим вимогам. TOPMARK NEO обробляє широкий асортимент із більш ніж 650 різних матеріалів для маркування клем, провідників, кабелів та пристроїв. Просту операцію можна виконати без значних попередніх знань.
Magazine for the TOPMARK LASER, for accommodating UCT material manually
Magazine for the TOPMARK LASER, for accommodating UCT material automatically
Extraction unit: 120 V
Переваги
- Просте керування завдяки встановленому програмному забезпеченню та безпосередньому імпорту даних, і навіть зображень для маркування
- Запобігання помилкам завдяки автоматичному розпізнаванню матеріалів та попередньо встановленим параметрам лазера
- Короткий час виконання завдяки високій швидкості нанесення маркування та функції розвантаження та завантаження матеріалів у штабелі
- Правильне лазерне нанесення для кожного застосування завдяки широкому асортименту матеріалів
- Знайома структура меню на ергономічному дисплеї завдяки стандартному програмному забезпеченню на всіх системах друку Phoenix Contact
За допомогою TOPMARK NEO можна створювати лазерне маркування для найвищих вимог. За допомогою зручного сенсорного дисплея можна інтуїтивно та швидко керувати лазером, навіть не маючи спеціальних знань. Це дає змогу обробляти найрізноманітніші матеріали для гнучкого маркування у вашій сфері застосування.
Перевірка результатів після лазерного нанесення за допомогою лазерного маркувального пристрою TOPMARK NEO
Лазерне маркування для найвищих вимог
Завдяки унікальній технології обробки матеріалу та інтеграції в ПО для планування та маркування PROJECT complete пристрій TOPMARK NEO є найшвидшим настільним лазерним маркувальним пристроєм у своєму класі зі швидкістю маркування понад 250 табличок на хвилину.
- Базується на імпульсній лазерній технології на основі ітербієвого волокна
- Чималий спектр матеріалів — алюміній, сталь, пластмаса та плівки
- Безпосереднє нанесення маркування лазером не передбачає використання чорнила, порошку чи фарбувальної стрічки
- Довготривале маркування шляхом гравірування, нанесення покриття та карбонізації
- Висока якість: можливість нанесення штрих-кодів, роздільна здатність 500 dpi
В асортименті понад 650 маркувальних матеріалів для TOPMARK NEO з високоякісної сталі, алюмінію, ABS, поліакрилу і полікарбонату.
Для нанесення маркування на матеріали з високоякісної сталі існує дві опції:
- Під час перенесення матеріалу лазер гравірує маркування.
- У разі нанесення покриття барвник накладається на матеріал, а його поверхня залишається рівною.
Під час карбонізації відбувається потемніння матеріалу. Цей варіант застосовується для світлих матеріалів.