cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425-19920306Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Field wiring | 150 V | 5 A | 26 - 20 | |
Factory wiring | 150 V | 6 A | 26 - 20 | |
C | ||||
Factory wiring | 50 V | 6 A | 26 - 20 | |
F | ||||
Field wiring | 160 V | 5 A | 26 - 20 |
VDE report with production monitoring
Ідентифікатор відповідності: 40042258Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 V | 6 A | 0.14 - 0.5 |