Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

UNO-PS/1AC/ 5DC/ 40W - Power supply
2904375

Primary-switched UNO POWER power supply for DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 5 V DC/40 W

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Flexible mounting by simply snapping onto the DIN rail
More space in the control cabinet with up to 20 % higher power density
Maximum energy efficiency, thanks to over 90 % efficiency and extremely low idling losses under 0.3 W
Outdoor installation, thanks to the wide temperature range from -25 °C ... +70 °C