STEP POWER power supplies for distribution boards
The STEP POWER power supply range was developed especially for building automation. The low idling losses and high degree of efficiency ensure maximum energy efficiency. They allow flexible use and can be snapped onto the DIN rail or screwed onto an even surface.
STEP-PS/ 1AC/12DC/5
-
Power supply
2868583
Primary-switched STEP POWER power supply for DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 12 V DC/5 A
Докладно про виріб
UL Recognized
Ідентифікатор відповідності: FILE E 214596IECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: DK-14416-M1EAC
Ідентифікатор відповідності: RU S-DE.BL08.W.00764NK
Ідентифікатор відповідності: TA24454MEAC
Ідентифікатор відповідності: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Ідентифікатор відповідності: E123528cUL Listed
Ідентифікатор відповідності: FILE E 123528ABS
Ідентифікатор відповідності: 23-2446587-PDADNV
Ідентифікатор відповідності: TAA00001YDIECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: DE/PTZ/0105ABS
Ідентифікатор відповідності: 18-HG1797199_PDAcUL Listed
Ідентифікатор відповідності: E199827UL Listed
Ідентифікатор відповідності: E199827Сумісна продукція
Переваги
Flexible mounting by simply snapping onto the DIN rail or screwing onto a level surface
Reliable power supply thanks to high MTBF (mean time between failures) of more than 500,000 hours and U/I characteristic curve
Energy savings thanks to maximum energy efficiency and incredibly low idling losses