Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

PTRV 8-PV BU/BK - Potential distributors
3270145

Potential distributors, nom. voltage: 250 V, nominal current: 17.5 A, connection method: Push-in connection, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th and 8th level, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: blue, color of connection elements: black

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Tool-free wiring in a confined space thanks to compact size
Potential distributor for distributing potentials up to 17.5 A in EXi areas
High contact quality thanks to push-in technology as a replacement for Wire-Wrap®, TERMI-POINT®, etc.
The 2.3 mm test pick-off enables testing between the conductors with commercially available test probes