UPBV 4/ 2
-
Plug
3045813
Plug, nom. voltage: 800 V, nominal current: 32 A, number of positions: 2, connection method: Screw connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.14 mm2- 6 mm2, color: gray
Докладно про виріб
| Product type | Terminal plug |
| Number of positions | 2 |
| Pitch | 6.2 mm |
| Potentials | 1 |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Rated surge voltage | 8 kV |
| Nominal cross section | 4 mm² |
| Connection method | Screw connection |
| Screw thread | M3 |
| Tightening torque | 0.6 ... 0.8 Nm |
| Stripping length | 9 mm |
| Internal cylindrical gage | A4 |
| Connection in acc. with standard | IEC 61984 |
| Conductor cross-section rigid | 0.14 mm² ... 6 mm² |
| Cross section AWG | 26 ... 10 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible | 0.14 mm² ... 6 mm² |
| Conductor cross-section, flexible [AWG] | 26 ... 10 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible (ferrule without plastic sleeve) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| Flexible conductor cross-section (ferrule with plastic sleeve) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 2 conductors with same cross section, rigid | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 2 conductors with same cross section, flexible | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 2 conductors with same cross section, flexible, with ferrule without plastic sleeve | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 2 conductors with the same cross section, flexible, with TWIN ferrule with plastic sleeve | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| Nominal cross section | 4 mm² |
| Nominal current | 32 A |
| Maximum load current | 32 A (with 6 mm² conductor cross-section) |
| Nominal voltage | 800 V |
| Width | 12.4 mm |
| Height | 22 mm |
| Depth | 48.5 mm |
| Length | 22 mm |
| Pitch | 6.2 mm |
| Color | gray (RAL 7042) |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Insulating material group | I |
| Insulating material | PA |
| Static insulating material application in cold | -60 °C |
| Temperature index of insulation material (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Calorimetric heat release NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Surface flammability NFPA 130 (ASTM E 162) | passed |
| Specific optical density of smoke NFPA 130 (ASTM E 662) | passed |
| Smoke gas toxicity NFPA 130 (SMP 800C) | passed |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -60 °C ... 105 °C (max. short-term operating temperature RTI Elec.) |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C) |
| Ambient temperature (assembly) | -5 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (actuation) | -5 °C ... 70 °C |
| Permissible humidity (storage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connection in acc. with standard | IEC 61984 |
| Артикул | 3045813 |
| Пакувальна одиниця | 50 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
| Код виробу | BE1144 |
| GTIN | 4046356083324 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 12,68 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 12,06 g |
| Митний тарифний номер | 85366990 |
| Країна походження | TR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так |
| винятки, якщо відомі | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b00c9851-c218-4807-8d90-3b4bd48ab9ce |
Сумісна продукція
Примітка. Використання деяких із наведених далі компонентів може обмежити функціональність виробу.
-
-
FBS 3-6 - Plug-in bridge 3030242
-
FBS 4-6 - Plug-in bridge 3030255
-
FBS 5-6 - Plug-in bridge 3030349
-
FBS 6-6 - Plug-in bridge 1008238
-
FBS 10-6 - Plug-in bridge 3030271
-
FBSR 2-6 - Plug-in bridge 3033715
-
FBSR 3-6 - Plug-in bridge 3001594
-
FBSR 4-6 - Plug-in bridge 3001595
-
FBSR 5-6 - Plug-in bridge 3001596
-
FBSR 10-6 - Plug-in bridge 3033716
-
FBSRH 2-6 - Short-circuit connector 3033812
-
FBS 2-6 BU - Plug-in bridge 3036932
-
FBS 3-6 BU - Plug-in bridge 3036945
-
FBS 4-6 BU - Plug-in bridge 3036958
-
FBS 5-6 BU - Plug-in bridge 3036961
-
FBS 10-6 BU - Plug-in bridge 3032198
-
FBS 20-6 BU - Plug-in bridge 3032208
-
FBS 50-6 BU - Plug-in bridge 3032211
-
UPRZ - Latching 3045570
-
UPR/ 2 - Latching 3045567
-
UPZ/ 2 - Strain relief 3045554
-
SZS 0,6X3,5 - Screwdriver 1205053
-
DF-UPBV 2,5/ 4 - Flange cover 3060432
-
PRT/2 - Latching 3040631
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Screwdriver 1212587
-
LPS-6/E - Service connector 3270540
-
LPS-6 - Service connector 3270541
-
LPO 4/E - Pick-off plug 3270519
-
LPO 4 - Pick-off plug 3270522
-
MPS-MT - Test plug 0201744
-
MPS-IH WH - Insulating sleeve 0201663
-
MPS-IH RD - Insulating sleeve 0201676
-
MPS-IH BU - Insulating sleeve 0201689
-
MPS-IH YE - Insulating sleeve 0201692
-
MPS-IH GN - Insulating sleeve 0201702
-
MPS-IH GY - Insulating sleeve 0201728
-
MPS-IH BK - Insulating sleeve 0201731
-
PAI-4-N GY - Test adapter 3032871
-
PS-6 - Test plug 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Test plug 3038736
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zack Marker strip, flat 0808642
-
ZBF 5 CUS - Zack Marker strip, flat 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0810863
-
UC-TMF 5 - Marker for terminal blocks 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Marker for terminal blocks 0824638
-
UCT-TMF 5 - Marker for terminal blocks 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Marker for terminal blocks 0829658
Переваги
Can be bridged with FBS ... standard bridges
Connector with lateral conductor connection direction
The connected conductors can be led directly into the cable duct to save space