PML-T101 (26X280)R CUS
-
Pipeline marker
1014249
Pipeline marker, can be ordered: by line, green, labeled according to customer specifications: Water, mounting type: adhesive, diameter: 0 mm, text field height: 280 mm, text field width: 26 mm
Докладно про виріб
| Area of application | Pipeline labels |
| Pipeline identification according to DIN 2403 | |
| Type | Rectangle |
| Marking | |
| Number of individual labels per row | 3 |
| Printing | Water |
| Width | 280.00 mm |
| Height | 26.00 mm |
| Depth | 0.08 mm |
| Length | 26 mm |
| Text field | |
| Text field width | 26 mm |
| Text field height | 280 mm |
| Foil strength | 50 µm |
| Adhesive strength | 24 µm |
| Adhesive | Acrylic |
| Color | green (RAL 6021) |
| Material | Polyester |
| UV resistance | |
| Specification | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (following) |
| Result | Test passed |
| Test duration | 96 h |
| Procedure | Artificial irradiation. |
| Testing in a condensation changing climate in the presence of sulfur dioxide | |
| Specification | EN ISO 22479:2022-06 |
| Result | Test passed |
| Procedure | Method B |
| Cycles | 2 |
| Salt spray test | |
| Specification | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Result | Test passed |
| Test duration | 96 h |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 150 °C |
| Ambient temperature (assembly) | > 7 °C |
| Recommended ambient temperature (storage/transport) | 20 °C ... 25 °C |
| Recommended humidity (storage/transport) | 40 % ... 50 % (Storage in a dry and dark place in the original packaging is recommended) |
| Shelf life | 2 years |
| Wipe resistance | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Mounting type | adhesive |
| Артикул | 1014249 |
| Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
| Вказівка | Виготовлення на замовлення (повернення неможливе) |
| Код виробу | BG8151 |
| GTIN | 4046356784450 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 7,129 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 7,128 g |
| Митний тарифний номер | 49119900 |
| Країна походження | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 40200202 |
| ECLASS-15.0 | 40200202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
-
-
PML-GHS102 (13X13) - Hazardous substances label 1014271
-
PML-GHS102 (25X25) - Hazardous substances label 1014272
-
PML-GHS103 (13X13) - Hazardous substances label 1014273
-
PML-GHS103 (25X25) - Hazardous substances label 1014274
-
PML-GHS104 (13X13) - Hazardous substances label 1014275
-
PML-GHS104 (25X25) - Hazardous substances label 1014276
-
PML-GHS105 (13X13) - Hazardous substances label 1014277
-
PML-GHS105 (25X25) - Hazardous substances label 1014278
-
PML-GHS106 (13X13) - Hazardous substances label 1014279
-
PML-GHS106 (25X25) - Hazardous substances label 1014280
-
PML-GHS107 (13X13) - Hazardous substances label 1014281
-
PML-GHS107 (25X25) - Hazardous substances label 1014282
-
PML-GHS108 (13X13) - Hazardous substances label 1014283
-
PML-GHS108 (25X25) - Hazardous substances label 1014284
-
PML-GHS109 (13X13) - Hazardous substances label 1014285
-
PML-GHS109 (25X25) - Hazardous substances label 1014286
-
US-PML-GHS100 (13X13) - Hazardous substances label 1014287
-
US-PML-GHS100 (25X25) - Hazardous substances label 1014288
-
PML-GHS100 (13X13)R - Hazardous substances label 1014289
-
PML-GHS100 (25X25)R - Hazardous substances label 1014290
Переваги
Stick-on pipeline markers, unmarked
Suitable for indoor and outdoor use
Pipeline marking according to DIN 2403
In combination with the PML-GHS hazardous substances labels, marking which conforms to the Ordinance on Hazardous Substances (GefStoffV) can be applied
High adhesive strength
Finely perforated arrowheads enable the arrowheads which are not required to be easily removed
High temperature resistance
Group 1 (water)