cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425-20030211Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 16 A | |||
D | ||||
300 V | 10 A |
Pin strip, nominal cross section: 1.5 mm2, color: green, nominal current: 12 A (depends on the plug used), rated voltage (III/2): 320 V, contact surface: Sn, contact connection type: Pin, number of rows: 1, number of positions: 4, product range: PST 1,3/..-V, pitch: 5 mm, mounting: THR soldering / wave soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 3.5 mm, plug-in system: COMBICON PST 1,3, locking: without, mounting method: without, type of packaging: packed in cardboard
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 16 A | |||
D | ||||
300 V | 10 A |