cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425-20030527Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 5 A | 24 - 16 | ||
D | ||||
300 V | 5 A | 24 - 16 |
VDE report with production monitoring
Ідентифікатор відповідності: 40018594Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
130 V | 2 A | 0.5 - 0.75 |
VDE approval of drawings
Ідентифікатор відповідності: 40057505Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 8 A | 0.2 - 1.5 |