cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425-20110128Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 8 A | |||
D | ||||
300 V | 8 A |
Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну
PCB headers, nominal cross section: 1.5 mm2, color: green, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Sn, contact connection type: Pin, number of potentials: 3, number of rows: 1, number of positions: 3, number of connections: 3, product range: MCV 1,5/..-G-RN, pitch: 3.5 mm, mounting: Wave soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 3.4 mm, number of solder pins per potential: 1, plug-in system: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, Pin connector pattern alignment: Standard, locking: Snap-in locking, mounting method: Engagement nose, type of packaging: packed in cardboard
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 8 A | |||
D | ||||
300 V | 8 A |