cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425-20110128Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 8 A | |||
Use group D | ||||
300 V | 8 A |
Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну
PCB headers, nominal cross section: 1.5 mm2, color: black, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Sn, contact connection type: Pin, number of potentials: 13, number of rows: 1, number of positions: 13, number of connections: 13, product range: MCV 1,5/..-G-THR, pitch: 3.81 mm, mounting: THR soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 2 mm, number of solder pins per potential: 1, plug-in system: COMBICON MC 1,5, Pin connector pattern alignment: Standard, locking: without, mounting method: without, type of packaging: packed in cardboard, For user information and design recommendations for through-hole reflow technology, go to: Downloads
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 8 A | |||
Use group D | ||||
300 V | 8 A |